- Продукти
- ST2404
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
ST2404
STR14AAC/US-100-H
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
ST2404
STR14AAC/US-100-H
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Процес на свързване | G 1/4 външна резба |
---|
Приложение
Среда | Течности; агресивна среда |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 5 |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS 0100 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 7 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 2...20 |
---|
Време за реакция [s] | 2...20 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Материал | PTFE |
Процес на свързване | G 1/4 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m |
---|