- Продукти
- ST1210
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
ST1210
STM12ABBE1
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
ST1210
STM12ABBE1
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Процес на свързване | M12 x 1 |
---|
Приложение
Приложение | Ex зона 1 |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Приложение | Ex зона 1 |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS 0100 Ex |
---|
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 5...1500 |
---|
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 15 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 43 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Процес на свързване | M12 x 1 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, Silflex-PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|