- Продукти
- SN0010
Обработващ модул за сензори за поток
SN0010
VS0100/230VAC/EX
Обработващ модул за сензори за поток
SN0010
VS0100/230VAC/EX
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | < 230 AC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 2 |
Отложено включване [s] | < 30 |
Изходи
Превключваща функция за мониторинг на потока | релето е незахранено при наличие на поток |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB Ex-93.C.2006 |
---|
Класификация за безопасност
Обозначение | за клас на защита с искробезопасност |
---|---|
Напрежение [V] | 12,6 |
Ток [mA] | 186 |
Мощност [mW] | 586 |
[Ex ia] IIC означение | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC индуктивност | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC капацитет | 1200 nF |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 55 x 110 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Релейна схема AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
Релейна схема DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 16 x ...2,5 mm² |
---|