- Продукти
- SM8404
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM8404
SMK11GGX50KG/US-100
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM8404
SMK11GGX50KG/US-100
- Точно измерване на поток, потребление и температура на средата
- Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
- С два прецизни аналогови изхода
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка Rc 1 Вътрешна резба DN25 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | ||
Среда | Проводими течности; вода; среда на водна основа | ||
Забележка за медиите |
|
||
Температура на средата [°C] | -10...70 | ||
Номинално налягане [bar] | 16 | ||
Номинално налягане [MPa] | 1,6 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 120; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 2 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Аналогова начална точка ASP |
|
||
Аналогова крайна точка AEP |
|
||
На стъпки от |
|
Обхват на измерване [°C] | -20...80 |
---|---|
Резолюция [°C] | 0,2 |
Аналогова начална точка [°C] | -20...60 |
Аналогова крайна точка [°C] | 0...80 |
На стъпки от [°C] | 0,2 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Повторяемост | ± 0,2 % MEW |
Прецизност [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...3 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Одобрение |
|
||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 175 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 645 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Процес на свързване | резбова връзка Rc 1 Вътрешна резба DN25 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|