1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. SM0100

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

SM0100

Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 90-265VAC/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение Мониторинг на потока
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 90...265 AC/DC
Отложено включване [s] 30
Брой канали 1
Изходи
Електрическо изпълнение реле
Контактен товар 4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока релето е незахранено при наличие на поток
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване с пот.
Избор на течности / газове с плъзгащ се превключвател
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Защита IP 40
Защита на терминали IP 20
Механични данни
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 75 x 55 x 110
Материал пластмаси
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 11 x Светодиод
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — SM0100-00 — 06.03.2003 —