- Продукти
- SL5203
Следене на въздушен поток
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Следене на въздушен поток
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | Ø 23 mm |
Приложение
Номинално налягане [bar] | 1 |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Отложено включване [s] | 90 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на потока [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Забележка за обхвата на потока |
|
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 1 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Материал | корпус: PBT; повърхността на сензора: титан |
---|---|
Материали (мокри части) | PBT; титан |
Процес на свързване | Ø 23 mm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|