- Продукти
- SL0002
Следене на въздушен поток
SL0002
LTM1202B1A
Следене на въздушен поток
SL0002
LTM1202B1A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Процес на свързване | M12 x 1 |
---|
Приложение
Номинално налягане [bar] | 5 |
---|
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | Свързване към обработващ модул SC0001 |
Отложено включване [s] | 60 |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 10...250 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 15 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 5 |
---|
Време за реакция [s] | < 5 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Размери [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Материали (мокри части) | повърхността на сензора: PBT |
Процес на свързване | M12 x 1 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|