- Продукти
- SF3415
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF3415
SFN12XBK/US
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF3415
SFN12XBK/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Процес на свързване | 1/2" NPT |
---|
Приложение
Среда | Течности; агресивна среда |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 30 |
Температура на средата [°C] | 5...70 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS 0200 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...40 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 7 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 2...20 |
---|
Време за реакция [s] | 2...20 |
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
Материал | керамика (99.9 % Al2 O3) |
Материали (мокри части) | керамика (99.9 % Al2 O3) |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m |
---|