- Продукти
- SF3408
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF3408
SFN12AAC/US-100
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF3408
SFN12AAC/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SF5700 + E40127 Сравнение на изделия: SF3408 / SF5700 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Процес на свързване | 1/2" NPT |
---|
Приложение
Среда | Течности; агресивна среда |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 5 |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS 0200 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 0...20 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 7 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 2...20 |
---|
Време за реакция [s] | 2...20 |
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
Материал | PTFE |
Материали (мокри части) | PTFE |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m |
---|