- Продукти
- SF3212
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF3212
SFR12ABBE0/10M
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF3212
SFR12ABBE0/10M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Процес на свързване | G 1/2 външна резба |
---|
Приложение
Приложение | Взривоопасна зона 0 |
---|---|
Температура на средата [°C] | -20...60 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Приложение | Взривоопасна зона 0 |
---|---|
Температура на средата [°C] | -20...60 |
Температура на средата [°C] | -20...60 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS 0200 Exi |
---|
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 15 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Процес на свързване | G 1/2 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, TPE-S; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|