1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. SF3204

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: SF5200 + E40096 – Сравнение на изделия: SF3204 / SF5200

SF3204

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABB/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Приложение
Приложение висок температура обхват
Среда Течности; Газове
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 30
Течности
Приложение висок температура обхват
Температура на средата [°C] -25...80
Газове
Температура на средата [°C] -25...80
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул VS3000
Обхват на измерване / настройка
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000
Максимална чувствителност [cm/s] 200...800
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 15
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Течности
Време за реакция [s] 1...10
Газове
Време за реакция [s] 1...10
Условия на работа
Защита IP 67
Механични данни
Корпус с резба
Материал неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
уплътнения: 2 x AMF 30
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Максимална дължина на кабела: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — SF3204-00 — 06.03.2003 —