- Продукти
- SF3020
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF3020
SFN12ABBE1/6M
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF3020
SFN12ABBE1/6M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Дължина на сондата L [mm] | 15 |
---|---|
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Приложение
Приложение | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...100 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Приложение | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...100 |
Температура на средата [°C] | -25...100 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS3000 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 15 |
---|
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 15 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 559,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Монтажна дължина EL [mm] | 45 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, силикон; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|