- Продукти
- SA3010
Модул за следене на потока
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Модул за следене на потока
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Надеждно следене на вода в тръбопроводи
- Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход
- Лесно установяване на точките на превключване за бърза настройка
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Светодиоден дисплей за показване на измерената стойност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: SA5010 Сравнение на изделия: SA3010 / SA5010 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [l/min] | 0...10 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Инсталация | Трипътници; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Среда | вода |
Температура на средата [°C] | 0...80 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...28 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (на изход) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [l/min] | 0...10 |
---|---|
Обхват на дисплея [l/min] | 0...12 |
Гранична точка SP [l/min] | 0,1...12 |
Точка на нулиране rP [l/min] | 0...11,9 |
Аналогова начална точка ASP [l/min] | 0...8 |
Аналогова крайна точка AEP [l/min] | 4...12 |
На стъпки от [l/min] | 0,1 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от измерената стойност] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 200 |
Точност (в обхвата на измерване) | ± 10 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0...50 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов/напреженов изход; вътрешен диаметър на тръбата; Отложен старт; адаптиране на показаните стойности; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 184 |
Механични данни
Тегло [g] | 330,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM 70 Shore A |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|