- Продукти
- SA3006
Модул за следене на потока
SA3006
SAE18BBDGPKG/W/US
Модул за следене на потока
SA3006
SAE18BBDGPKG/W/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка M26 x 1,5 |
Приложение
Дизайн | за Т-парчета (DIN 2353): QL 22-18-22 |
---|---|
Температура на средата [°C] | 0...80 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...28 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 15; (оптична индикация) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на потока [l/min] | 0...20 |
---|---|
Диапазон на настройка [l/min] | 0,4...19,6 |
Прецизност / отклонения
Забележка относно повторяемостта |
|
|
---|---|---|
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 200 | |
Хистерезис [l/min] | ca. 10 | |
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | max. ± 10 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | бутони |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | Ø 14 |
---|---|
Материал | PBT-GF20 |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) частично никелово покритие |
Процес на свързване | резбова връзка M26 x 1,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|