- Продукти
- RV6003
Инкрементален енкодер с плътен вал
RV6003
RV-0100-I24/L2
Инкрементален енкодер с плътен вал
RV6003
RV-0100-I24/L2
- Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
- За точно определяне на позиция и линейно измерване
- Бърз и лесен монтаж
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Надеждна връзка с кабел за използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: RV3500 Сравнение на изделия: RV6003 / RV3500 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Резолюция | 100 резолюция |
---|---|
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Приложение
Функционален принцип | инкрементален |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Изходи
Електрическо изпълнение | HTL |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 50 |
Честота на превключване [kHz] | 300 |
Вид защита от късо съединение | < 60 s |
Разлика между фазите A и B [°] | 90 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 100 резолюция |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 | |
Защита | IP 64; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 64) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 190 |
Механични данни
Тегло [g] | 469,4 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 10 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 20 |
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 300 m; радиално, може да се използва и аксиално |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|