- Продукти
- RV1056
Инкрементален енкодер с плътен вал
RV1056
RV-0512-I05/J
Инкрементален енкодер с плътен вал
RV1056
RV-0512-I05/J
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: RV1017 + E60141 Сравнение на изделия: RV1056 / RV1017 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Резолюция | 512 резолюция |
---|---|
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 5 DC |
Консумация на ток [mA] | 150 |
Изходи
Електрическо изпълнение | TTL |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 20 |
Честота на превключване [kHz] | 300 |
Разлика между фазите A и B [°] | 90 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 512 резолюция |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...100 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -30...100 | |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 | |
Защита | IP 64 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Размери [mm] | Ø 58 / L = 95,5 | |
---|---|---|
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 10 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 20 |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M23 (ifm 1001.4), аксиално |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|