Инкрементален енкодер с плътен вал
RU3110
INCREMENTAL ENCODER
Инкрементален енкодер с плътен вал
RU3110
INCREMENTAL ENCODER
- Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
- За точно определяне на позиция и линейно измерване
- Голяма устойчивост на вибрации благодарение на магнитен принцип на регистриране
- Свободно програмируема разделителна способност от 1 ... 10 000
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция | 1...10000; (настроеваеми; Фабрична настройка: 1024) резолюция |
---|---|
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 6 |
Приложение
Функционален принцип | инкрементален |
---|---|
Система за откриване | магнитен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,5 |
Макс. електрическа резолюция [U/min] | 12000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | HTL/TTL | |
---|---|---|
Честота на превключване [kHz] | 1000 | |
Фабрична настройка |
|
|
Защита срещу късо съединение | да | |
Разлика между фазите A и B [°] | 90 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 1...10000; (настроеваеми; Фабрична настройка: 1024) резолюция |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] | 0,1 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Резолюция; Посока на въртене; HTL; TTL |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
SIO режим | да |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (Кондензацията не е допустима) |
Защита | IP 67; (върху корпуса: IP67; на вала: IP67) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 292 |
Механични данни
Тегло [g] | 596,5 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Материал | фланец: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); корпус: неръждаема стомана (1.4521 / 444); NBR | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 6 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 40 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 60 | |
Фиксиращ фланец | синхро фланец |
Електрическо свързване
IO-Link | Конектор: 1 x M12, радиално, може да се използва и аксиално; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4401 / 316); Максимална дължина на кабела: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|