- Продукти
- RP6411
Инкрементален енкодер с кух вал
RP6411
RP-2048-I24/N15
Инкрементален енкодер с кух вал
RP6411
RP-2048-I24/N15
- Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
- За точно определяне на позиция и линейно измерване
- Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
- Надеждна връзка с кабел за използване на места с ограничено пространство
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Резолюция | 2048 резолюция |
---|---|
Дизайн на вала | проходен кух вал |
Диаметър на вала [mm] | 50 |
Приложение
Функционален принцип | инкрементален |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Изходи
Електрическо изпълнение | HTL |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 50 |
Честота на превключване [kHz] | 300 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | < 60 s |
Разлика между фазите A и B [°] | 90 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 2048 резолюция |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 75; (накратко: 95 %; Кондензацията не е допустима) | ||
Защита | IP 64 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 940 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 4000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 20 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | проходен кух вал | |
Диаметър на вала [mm] | 50 | |
Прилягане на вала | H7 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. аксиално центроване на вала [mm] | 1,5; (Само за компенсиране на монтаж и термичното разширение.; Не се допуска динамично движение.) |
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; радиално |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|