1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. RP1307

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Инкрементален енкодер с кух вал

RP-0900-I05/N10

RP1307

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 10
Работно напрежение [V] 5 DC
Консумация на ток [mA] < 150
Изходи
Електрическо изпълнение TTL
Макс. работен ток за изход [mA] 20
Честота на превключване [kHz] 300
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 900 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...60
Забележка за температурата на околната среда
по-висока температура при заявка
диаграмата вижте в инструкциите за инсталация
Температура на съхранение [°C] -30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 200 Земно притегляне (50...2000 Hz)
Механични данни
Размери [mm] Ø 87 / L = 45
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 6000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 10
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала проходен кух вал
Диаметър на вала [mm] 20
Прилягане на вала H7
Материал на вала
стомана (1.4104)
Дълбочина на монтаж / вал [mm] 10
Макс. аксиално центроване на вала [mm] 1,5
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; радиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
Изход A
Изход B
Индекс 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — RP1307-01 — 06.03.2003 —