- Продукти
- RO6328
Инкрементален енкодер с кух вал
RO6328
RO-1024-I24/N11
Инкрементален енкодер с кух вал
RO6328
RO-1024-I24/N11
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Резолюция | 1024 резолюция |
---|---|
Дизайн на вала | проходен кух вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Изходи
Електрическо изпълнение | HTL |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 50 |
Честота на превключване [kHz] | 300 |
Вид защита от късо съединение | < 60 s |
Разлика между фазите A и B [°] | 90 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 1024 резолюция |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 | |
Защита | IP 64; (върху корпуса: IP 66; на вала: IP 64) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 454,8 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 54,4 | |
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000; (когато се използват и двата фиксиращи пръстена за вала) | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 2,5 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | проходен кух вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Прилягане на вала | H7 | |
Материал на вала |
|
|
Дълбочина на монтаж / вал [mm] | 10 | |
Макс. аксиално центроване на вала [mm] | 1; (макс. радиално подравняване на вала: ± 0,05 mm) |
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; радиално, може да се използва и аксиално |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|