1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Енкодери
  5. Инкрементални Енкодери без дисплей
  6. RO3110

RO3110

Инкрементален енкодер с кух вал

INCREMENTAL ENCODER

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • iolink
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Резолюция 1...10000; (настроеваеми; Фабрична настройка: 1024) резолюция
Интерфейс за комуникация IO-Link
Дизайн на вала кух вал, отворен от едната страна
Диаметър на вала [mm] 15
Приложение
Функционален принцип инкрементален
Система за откриване магнитен
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 4,75...30 DC
Консумация на ток [mA] < 150
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,5
Макс. електрическа резолюция [U/min] 12000
Изходи
Електрическо изпълнение HTL/TTL
Честота на превключване [kHz] 1000
Фабрична настройка
Изходна функция: HTL (50 mA)
Защита срещу късо съединение да
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 1...10000; (настроеваеми; Фабрична настройка: 1024) резолюция
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] 0,1
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Резолюция; Посока на въртене; HTL; TTL
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM 2
IO-Link ревизия 1.1
SIO режим да
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 2,3
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -40...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95; (Кондензацията не е допустима)
Защита IP 67; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 67)
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне
Устойчивост на вибрации
20 Земно притегляне
Механични данни
Тегло [g] 665
Размери [mm] Ø 58,5
Материал фланец: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); корпус: неръждаема стомана (1.4521 / 444); щекер: неръждаема стомана (1.4401 / 316)
Усилие на затягане [Nm] < 0,7; (Винт за монтаж)
Макс. революция, механична [U/min] 12000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 2
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала кух вал, отворен от едната страна
Диаметър на вала [mm] 15
Материал на вала
неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Дълбочина на монтаж / вал [mm] 27
Макс. аксиално центроване на вала [mm] 0,5
Електрическо свързване
IO-Link Съединител: 1 x M12, радиално, може да се използва и аксиално; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4401 / 316); Максимална дължина на кабела: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — RO3110-00 — 05.03.2018 —