- Продукти
- RO1364
Инкрементален енкодер с кух вал
RO1364
RO-2048-I05/N1U
Инкрементален енкодер с кух вал
RO1364
RO-2048-I05/N1U
- Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
- За точно определяне на позиция и линейно измерване
- Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
- Надеждна връзка с кабел за използване на места с ограничено пространство
- Компактен и здрав корпус
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: RO3501 Сравнение на изделия: RO1364 / RO3501 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Резолюция | 2048 резолюция |
---|---|
Дизайн на вала | кух вал, отворен от едната страна |
Диаметър на вала [mm] | 12 |
Приложение
Функционален принцип | инкрементален |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 5 DC |
Консумация на ток [mA] | < 120 |
Изходи
Електрическо изпълнение | TTL |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 20 |
Честота на превключване [kHz] | 300 |
Разлика между фазите A и B [°] | 90 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 2048 резолюция |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 |
Защита | IP 64; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 64) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 448,2 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | кух вал, отворен от едната страна | |
Диаметър на вала [mm] | 12 | |
Прилягане на вала | H7 | |
Материал на вала |
|
|
Дълбочина на монтаж / вал [mm] | 10 | |
Макс. аксиално центроване на вала [mm] | 1; (макс. радиално подравняване на вала: ± 0,05 mm) |
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; радиално, може да се използва и аксиално |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|