Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал
RN7012
RMK0013-C24/E
Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал
RN7012
RMK0013-C24/E
- За точно измерване на позиция, скорост, ъглово и линейно измерване
- Директно извеждане на стойности чрез интерфейс CANopen
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Лесно свързване и програмиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция | 8192 стъпки; 13 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | CAN |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Тип резолюция | единичен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Код | двоичен |
---|
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 8192 стъпки; 13 Бит |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CAN параметър; мащабиране; предварително зададена; Скорост на предаване; Посока на въртене; Node ID |
---|---|
Адресиране | превключвател за избор на адрес; 0...126 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN | ||
---|---|---|---|
Фабричните настройки |
|
Протокол | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
---|---|---|---|
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 |
Защита | IP 65; (върху корпуса: IP 65; на вала: IP 64) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 13 |
Механични данни
Тегло [g] | 555 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 99 | |
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 40 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 110 | |
Фиксиращ фланец | Свързващ фланец |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Клемен блок в клемната кутия: |