Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал
RN3001
RMK0013-E24/E
Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал
RN3001
RMK0013-E24/E
- За точно измерване на позиция, скорост, ъглово и линейно измерване
- Директно извеждане на стойности чрез интерфейс PROFIBUS
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Лесно свързване и програмиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция | 8192 стъпки; 13 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | PROFIBUS DP |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Тип резолюция | единичен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 100; ((24 V)) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Код | двоичен |
---|
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 8192 стъпки; 13 Бит |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | броене на посоката на кодовите стойности; Резолюция; нулева точка; крайни изключватели HI и LO; индикатор за движение; разделяне на многосигнален /едносигнален |
---|---|
Диагностични функции | аларми; предупреждения; статус; серийния номер на енкодера |
Адресиране | превключвател за избор на адрес; 0...126 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | PROFIBUS DP |
---|
Стандарт за предаване | DPV2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 |
Защита | IP 67; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 67) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 13 |
Механични данни
Тегло [g] | 553,5 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 99 | |
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 40 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 110 | |
Фиксиращ фланец | Свързващ фланец |
Електрическо свързване
Клемен блок в клемната кутия: |