1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. RN1201

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

RN1201

Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал

RN-8192-E05/R3B

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cruus

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Резолюция 8192 стъпки; 13 Бит
Интерфейс за комуникация полева шина през изхода
Дизайн на вала кух вал
Диаметър на вала [mm] 10
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 10
Работно напрежение [V] 5 DC; (от gateway)
Консумация на ток [mA] < 150
Макс. електрическа резолюция [U/min] 6000
Изходи
Код двоен код
Кодов сигнал Вход за данни; TTL-съвместими сигнали; Такт и такт (инв.) От Трейбърн до РС 485; изходен сигнал; синхронен код; TTL-съвместим сигнал Дата и дата (инк.); инкрементални сигнали; 2 синусоидални инкрементални сигнали (А и В); фаза, изместена с 90 °; 1 Vss 512 сигнални периоди на оборот
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 8192 стъпки; 13 Бит
Интерфейси
Интерфейс за комуникация полева шина през изхода
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...100
Температура на съхранение [°C] -30...100
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 12000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала кух вал
Диаметър на вала [mm] 10
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 20
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 3 m, PUR
Съединител: 1 x M23; Максимална дължина на кабела: 150 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — RN1201-00 — 04.12.2007 —