Абсолютен многооборотен енкодер с 24-битова версия
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Абсолютен многооборотен енкодер с 24-битова версия
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- За точно измерване на позиция, скорост, ъглово и линейно измерване
- Директно извеждане на стойности чрез интерфейс SSI
- Многооборотен енкодер с 24-битова разделителна способност
- Конфигурируема посока на въртене и настройка на нула чрез щифтова връзка
- Голяма устойчивост на вибрации благодарение на магнитен принцип на регистриране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция | 4096 стъпки; 4096 обороти |
---|---|
Интерфейс за комуникация | SSI интерфейс за данни |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 6 |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Система за откриване | магнитен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 500 |
Време за уреждане [ms] | 32 |
Макс. електрическа резолюция [U/min] | 12000 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Код | Сив код; (увеличаващи се кодови стойности, когато са обърнати по посока на часовниковата стрелка) |
Кодов сигнал | Тактов вход; TTL-съвместими сигнали; Такт и такт (инвизия) от Трейбърн до РС 422; изходен сигнал; синхронен код; TTL-съвместим сигнал Дата и дата (инк.) |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 4096 стъпки; 4096 обороти |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност | ±0,1 INL |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | нулева точка; Посока на въртене |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | SSI интерфейс за данни |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (Кондензацията не е допустима) |
Защита | IP 65; (върху корпуса: IP67) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 350 |
Механични данни
Тегло [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Материал | фланец: алуминий; корпус: неръждаема стомана (1.4521 / 444) | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 6 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 40 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 60 | |
Фиксиращ фланец | синхро фланец |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, радиално, може да се използва и аксиално; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4401 / 316); Максимална дължина на кабела: 100 m |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|