дроселиращ енкодер
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
дроселиращ енкодер
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция | 4096 стъпки; 4096 обороти; 24 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | CAN |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Система за откриване | магнитен |
Приложение | енкодер |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 50...100 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 500 |
Време за уреждане [ms] | 32 |
Изходи
Устойчив на късо съединение | да |
---|---|
Код | двоичен |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 4096 стъпки; 4096 обороти; 24 Бит |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост | ± 0,001 % FSO |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CAN параметър; мащабиране; предварително зададена; Скорост на предаване; Посока на въртене; Node ID |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN | ||
---|---|---|---|
Протокол | CANopen | ||
Фабричните настройки |
|
||
Версия | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...80 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (Кондензацията не е допустима) |
Защита | IP 64; (върху корпуса: IP 65) |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 240 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 3684,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | корпус: стомана; проводен барабан: алуминий; пластмаси; тел: неръждаема стомана полиамидно покритие | ||||||||||||
Макс. измерване на дължина [mm] | 10000 | ||||||||||||
Обиколка на проводника на барабана [mm] | 315 | ||||||||||||
Диаметър на провника [mm] | 1 | ||||||||||||
Жична връзка | Ø 20,2 mm; (дупчица) | ||||||||||||
Свойства на проводника |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12, може да се използва радиално; кодиране: A |