Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RMB310
MULTITURN ENCODER WETLINE
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RMB310
MULTITURN ENCODER WETLINE
- Абсолютна проследяемост на позицията, дори когато няма захранване
- Измерване на работното време за ефективно планиране на поддръжката
- Свободно програмируема обща разделителна способност до 31 бита
- Програмируемо цифрово превключване на вход / изход
- Голяма устойчивост на вибрации благодарение на магнитен принцип на регистриране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция | 65536 стъпки; 32768 обороти; 31 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Тип резолюция | многооборотен |
Система за откриване | магнитен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (; към PELV) |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 30 |
Консумация на ток [mA] | < 75 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 1000 |
Макс. електрическа резолюция [U/min] | 6000 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 65536 стъпки; 32768 обороти; 31 Бит |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] | 0,1 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | предварително зададена; нулева точка; Посока на въртене; скорост на въртене |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Профили |
|
||||||||
SIO режим | не | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; вътрешна температура; брояч на цикли на превключване | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98; (Кондензацията не е допустима) |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||
MTTF [Години] | 283 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 472,1 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 42 / L = 107,9 | |
Материал | фланец: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 5 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 300 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 300 | |
Фиксиращ фланец | синхро фланец |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, аксиално; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4401 / 316) |