Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM8006
RMS4096-S24/LX1
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM8006
RMS4096-S24/LX1
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция | 4096 резолюция; 8192 обороти; 25 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | SSI интерфейс за данни |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Тип резолюция | многооборотен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Входове
Входове | обръщане на посоката на въртене; зануляване |
---|
Изходи
Код | Сив код; (увеличаващи се кодови стойности, когато са обърнати по посока на часовниковата стрелка) |
---|---|
Кодов сигнал | Тактов вход; TTL-съвместими сигнали; Такт и такт (инвизия) от Трейбърн до РС 422; изходен сигнал; синхронен код; TTL-съвместим сигнал Дата и дата (инк.) |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 4096 резолюция; 8192 обороти; 25 Бит |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | SSI интерфейс за данни |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 350 |
Механични данни
Тегло [g] | 247 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Материал | фланец: алуминий; корпус: стомана с прахово покритие | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 3 | |
Референтен температурен момент [°C] | 25 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 40 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 110 |
Забележки
Забележки |
|
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,2 m, PUR; аксиално |