1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Енкодери
  5. Absolute multiturn encoders
  6. RM8003

RM8003

Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал

RMS4096-S24/L2U

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За точно измерване на позиция, скорост, ъглово и линейно измерване
  • Директно извеждане на стойности чрез интерфейс SSI
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Лесно свързване и програмиране
  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Резолюция 4096 резолюция; 4096 обороти; 24 Бит
Интерфейс за комуникация SSI интерфейс за данни
Дизайн на вала кух вал, отворен от едната страна
Диаметър на вала [mm] 12
Приложение
Функционален принцип абсолютен
Тип резолюция многооборотен
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 4,5...30 DC
Консумация на ток [mA] < 30
Входове
Входове обръщане на посоката на въртене; зануляване
Изходи
Код Сив код; (увеличаващи се кодови стойности, когато са обърнати по посока на часовниковата стрелка)
Кодов сигнал Тактов вход; TTL-съвместими сигнали; Такт и такт (инвизия) от Трейбърн до РС 422; изходен сигнал; синхронен код; TTL-съвместим сигнал Дата и дата (инк.)
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 4096 резолюция; 4096 обороти; 24 Бит
Интерфейси
Интерфейс за комуникация SSI интерфейс за данни
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 65; (върху корпуса: IP 65; на вала: IP 64)
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
< 300 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
30 Земно притегляне (10...1000 Hz)
MTTF [Години] 381
Механични данни
Тегло [g] 336,5
Размери [mm] Ø 36,5 / L = 67
Материал фланец: алуминий; корпус: стомана с прахово покритие
Макс. революция, механична [U/min] 12000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 3
Референтен температурен момент [°C] 25
Дизайн на вала кух вал, отворен от едната страна
Диаметър на вала [mm] 12
Материал на вала
стомана
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 40
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 110
Забележки
Забележки
Не трябва да се използват проводници / крачетата, които не са свързани (n.c.).
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; аксиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
1 такт
2 данни
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — RM8003-00 — 28.06.2016 —