Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM7013
RMK0025-H24/E
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM7013
RMK0025-H24/E
- За точно измерване на позиция, скорост, ъглово и линейно измерване
- Директно извеждане на стойности чрез интерфейс DeviceNet
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Лесно свързване и програмиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция | 8192 стъпки; 4096 обороти; 25 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | DeviceNet |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Тип резолюция | многооборотен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Код | двоичен |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 8192 стъпки; 4096 обороти; 25 Бит |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | С нагласяща се резолюция ; обща разделителна способност; Посока на въртене; предварително зададена стойност; Тип на работата; MAC ID; Скорост на предаване |
---|---|
Адресиране | превключвател за избор на адрес; 0...99; Изключващо съпротивление |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | DeviceNet |
---|
Протокол | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 13 |
Механични данни
Тегло [g] | 592 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Материал | капачка на корпуса: алуминий; корпус: стомана | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 40 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 110 | |
Фиксиращ фланец | Свързващ фланец |
Електрическо свързване
Клемен блок в клемната кутия: |