- Продукти
- RM7003
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM7003
RMS0025-C24/E
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM7003
RMS0025-C24/E
- За точно измерване на позиция, скорост, ъглово и линейно измерване
- Директно извеждане на стойности чрез интерфейс CANopen
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Лесно свързване и програмиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: RM7011 Сравнение на изделия: RM7003 / RM7011 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Резолюция | 8192 стъпки; 4096 обороти; 25 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | CAN |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 6 |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Тип резолюция | многооборотен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 250 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Код | двоичен |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 8192 стъпки; 4096 обороти; 25 Бит |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност | ± 1 LSB |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CAN параметър; мащабиране; предварително зададена; Скорост на предаване; Посока на въртене; адрес |
---|---|
Адресиране | превключвател за избор на адрес; Софтуер |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|
Протокол | CANopen; DSP - 406 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|---|
Защита | IP 66; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 67) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 663,6 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 90,5 | |
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 6000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 6 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 10 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 20 | |
Фиксиращ фланец | синхро фланец |
Електрическо свързване
Клемен блок в клемната кутия: ; Максимална дължина на кабела: 25 m; 100 m (500 kb/s) |