- Продукти
- RM6110
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM6110
RM-8192-P24/K B
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM6110
RM-8192-P24/K B
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Резолюция | настроеваеми резолюция; 8192 стъпки; 4096 обороти; 25 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | SSI интерфейс за данни |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 300 |
Макс. електрическа резолюция [U/min] | 6000 |
Изходи
Код | Двоен код или Сив код; (настроеваеми; времеконстанта за изчисляване на позицията: 0,5 ms) |
---|
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | настроеваеми резолюция; 8192 стъпки; 4096 обороти; 25 Бит |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | SSI интерфейс за данни |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...100 |
Защита | IP 64 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Размери [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 10000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 10 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 20 |
Забележки
Забележки |
|
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M23 (ifm 1001.11), радиално; Максимална дължина на кабела: 100 m |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|