- Продукти
- RM3001
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM3001
RMU Profibus
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM3001
RMU Profibus
- За точно измерване на позиция, скорост, ъглово и линейно измерване
- Директно извеждане на стойности чрез интерфейс PROFIBUS
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Лесно свързване и програмиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: RM3006 Сравнение на изделия: RM3001 / RM3006 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Резолюция | 8192 стъпки; 4096 обороти; 25 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | PROFIBUS DP |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 6 |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Тип резолюция | многооборотен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Макс. електрическа резолюция [U/min] | 6000 |
Изходи
Код | двоен код |
---|
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 8192 стъпки; 4096 обороти; 25 Бит |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | броене на посоката на кодовите стойности; Резолюция; нулева точка; крайни изключватели HI и LO; индикатор за движение; разделяне на многосигнален /едносигнален |
---|---|
Диагностични функции | аларми; предупреждения; статус; серийния номер на енкодера |
Адресиране | превключвател за избор на адрес; 0...126 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | PROFIBUS DP |
---|
Стандарт за предаване | DPV0 Class 2 (EN50170) |
---|---|
Скорост на предаване | ...12 Mbit/s |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|---|
Защита | IP 66; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 66) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 652 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 58 / L = 90,5 | |
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 6 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 10 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 20 | |
Фиксиращ фланец | синхро фланец |
Електрическо свързване
Клемен блок в клемната кутия: ; Максимална дължина на кабела: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |