- Продукти
- RB6023
Инкрементален енкодер с плътен вал
RB6023
RB-0036-I24/L5E
Инкрементален енкодер с плътен вал
RB6023
RB-0036-I24/L5E
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: RB6025 Сравнение на изделия: RB6023 / RB6025 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Резолюция | 36 резолюция |
---|---|
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 6 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 150 |
Изходи
Електрическо изпълнение | HTL |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 50 |
Честота на превключване [kHz] | 160 |
Вид защита от късо съединение | < 60 s |
Разлика между фазите A и B [°] | 90 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 36 резолюция |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...100 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 |
Защита | IP 66 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Размери [mm] | Ø 36,5 / L = 38 | |
---|---|---|
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 10000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 6 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 5 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 10 |
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR; радиално, може да се използва и аксиално |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|