- Продукти
- RA6011
Инкрементален енкодер с кух вал
RA6011
RA-0200-I24/N2
Инкрементален енкодер с кух вал
RA6011
RA-0200-I24/N2
- Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
- За точно определяне на позиция и линейно измерване
- Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
- Надеждна връзка с кабел за използване на места с ограничено пространство
- Компактен и здрав корпус
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: RA3101 + EVC544 Сравнение на изделия: RA6011 / RA3101 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Резолюция | 200 резолюция |
---|---|
Дизайн на вала | кух вал, отворен от едната страна |
Диаметър на вала [mm] | 6 |
Приложение
Функционален принцип | инкрементален |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 150 |
Изходи
Електрическо изпълнение | HTL |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 50 |
Честота на превключване [kHz] | 160 |
Вид защита от късо съединение | < 60 s |
Разлика между фазите A и B [°] | 90 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 200 резолюция |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...70 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 75; (накратко: 95 %) |
Защита | IP 64 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 310 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 35 / L = 42,1 | |
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 10000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 2,5 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | кух вал, отворен от едната страна | |
Диаметър на вала [mm] | 6 | |
Прилягане на вала | H7 | |
Материал на вала |
|
|
Дълбочина на монтаж / вал [mm] | 6...21 | |
Макс. аксиално центроване на вала [mm] | 0,5 |
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR; радиално, може да се използва и аксиално |
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
|
|
---|