- Продукти
- PZ7024
Сензор за налягане с дисплей със светодиодна лента
PZ7024
PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E
Сензор за налягане с дисплей със светодиодна лента
PZ7024
PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Обхват на измерване [bar] | 0...10 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 150 |
Номинално налягане [bar] | 50 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...10 |
---|---|
Гранична точка SP [bar] | 0,5...10 |
На стъпки от [bar] | 0,1 |
Хистерезис [bar] | 0,2 |
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] | < ± 2,0 |
---|---|
Повторяемост [% от крайната стойност] | < ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К) |
Температурно отклонение на 10 К | < ± 0,3 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутон за програмиране |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; PTFE; неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
---|---|
Материали (мокри части) | EPDM/X; керамика; неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |