- Продукти
- PNI023
Сензор за налягане с аналогов вход
PNI023
PNI025-RBR14-QFRKG/US/ V
Сензор за налягане с аналогов вход
PNI023
PNI025-RBR14-QFRKG/US/ V
- Оценка на външното напрежение или стойностите на тока
- Непрекъснато сравнение на зададената/действителната стойност директно в датчика
- Автоматично регулиране на точката на превключване
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Ефективно следене на диференциално налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Обхват на измерване [bar] | 0...25 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 350 |
Номинално налягане [bar] | 100 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 90 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
---|---|
Input resistance [Ω] | 300 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...10 |
Input resistance [kΩ] | 90 |
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 170 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...25 | |
---|---|---|
Гранична точка SP [bar] | -6,2...25 | |
Забележка за заданието SP |
|
|
Точка на нулиране rP [bar] | -6,3...24,9 | |
Забележка относно точката на нулиране rP |
|
|
На стъпки от [bar] | 0,1 |
Прецизност / отклонения
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] | < ± 0,6 |
---|---|
Температурно отклонение на 10 К | < ± 0,3 |
Характеристики Отклонение на аналоговия вход | < ± 0,3 |
Аналогов вход за температурно отклонение за 10 K | < ± 0,1 |
Аналогов вход за температурно отклонение [°C] | 0...80 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 3 |
---|---|
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...4 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутон за програмиране |
---|---|
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; входен ток / напрежение; Дъмпинг; адаптиране на показаните стойности; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 152 | ||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 289,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Интегриран елемент на ограничителя | не (може да бъде модернизирана) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | bar; psi; MPa |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|