- Продукти
- PN2224
Сензор за налягане с дисплей
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
Сензор за налягане с дисплей
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
- Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Възможност за избор на специфичните за страната единици за налягане
- С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
- Избираема полярност на изхода
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: PN2294 Сравнение на изделия: PN2224 / PN2294 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||||
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT Вътрешна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | |||
Среда | течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...80 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане | |||
MAWP (за приложения съгласно CRN) |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 500 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема 1:4) |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема 1:4) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
|||||||||
Точка на нулиране rP |
|
|||||||||
Аналогова начална точка |
|
|||||||||
Аналогова крайна точка |
|
|||||||||
На стъпки от |
|
|||||||||
Фабрична настройка |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 1,5 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0,01...4 |
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0,01...4 |
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] | 3 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов/напреженов изход; Дъмпинг; адаптиране на показаните стойности; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей; нулева точка; интервал |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.0 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 131 | ||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 265 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT Вътрешна резба |
Интегриран елемент на ограничителя | не (може да бъде модернизирана) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|