- Продукти
- PMP095
Екраниран трансмитер за налягане
PMP095
PMP004-RES30-PRAVG/US/ /L
Екраниран трансмитер за налягане
PMP095
PMP004-RES30-PRAVG/US/ /L
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | Подходящ за всички стандартни CIP и SIP процеси; хигиенни системи | ||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове | ||
Температура на средата [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Мин. налягане на разрушаване |
|
||
Номинално налягане |
|
||
Вид на налягането | относителното налягане | ||
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15,6; (макс. токов ток: 21,8) |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 35 |
Интегриран следящ сензор | да |
Изходи
Защита от претоварване | да |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | 0,05; (0...70 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | 0,15; (0...70 °C) |
Време за реакция
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] | 70 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | настройка на параметрите съгласно предавателя за налягане PROFIBUS PA, версия 3.01; параметри за инсталиране и поддръжка; нулево отместване; Дъмпинг |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,396 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM |
Материали (мокри части) | керамика (99.9 % Al2 O3); PTFE; неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; Контакти: със златно покритие |