- Продукти
- PL3652
Екраниран трансмитер за налягане
PL3652
PL-100-SEA01-A-ZVG/US/ /P
Екраниран трансмитер за налягане
PL3652
PL-100-SEA01-A-ZVG/US/ /P
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [bar] | 0...100 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба |
Приложение
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост |
---|---|
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове |
Подходящо условие за | За газообразни среди приложението е ограничено до макс. 25 бара. |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 650 |
Номинално налягане [bar] | 150 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...100 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от крайната стойност] | < 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] | < ± 1,0; (вкл. линейности, нула и грешка на обхвата (задаване на гранична стойност)) |
Температурно отклонение на 10 К | < ± 0,3 |
Време за реакция
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] | 3 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | PA; PBT; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
---|---|
Материали (мокри части) | керамика; PTFE; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|