- Продукти
- PI2696
Екраниран сензор за налягане с дисплей
PI2696
PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
Екраниран сензор за налягане с дисплей
PI2696
PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
- Комбинирано измерване на ниво и детектиране на точково ниво с аналогов/комутиращ изход
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- За употреба при високи температури в технологични процеси
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Скрит монтаж в съдове, резервоари и тръби
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: PI2896 или PI2796 Сравнение на изделия: PI2696 / PI2896 / PI2796 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост |
Инсталация | Свободно въртящ се корпус 350° |
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове |
Температура на средата [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 50 |
Номинално налягане [bar] | 20 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,5 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 6 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо; (мащабируема 1:4) |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10, обратимо; (мащабируема 1:4) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранична точка SP [bar] | -0,12...2,5 | ||||||
Точка на нулиране rP [bar] | -0,124...2,496 | ||||||
Аналогова начална точка [bar] | -0,124...1,88 | ||||||
Аналогова крайна точка [bar] | 0,5...2,5 | ||||||
На стъпки от [bar] | 0,002 | ||||||
Фабрична настройка |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 100 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0,1...100 |
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0,1...100 |
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 25 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов/напреженов изход; Дъмпинг; адаптиране на показаните стойности; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей; нулева точка; интервал |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 452,6 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Материали (мокри части) | керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % от обхвата |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|