- Продукти
- PH0106
Екраниран сензор за налягане
PH0106
PH-2,5-RES30-KFPKG/US/ /P
Екраниран сензор за налягане
PH0106
PH-2,5-RES30-KFPKG/US/ /P
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | 1,5" |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост | |||
Инсталация | Свободно въртящ се корпус 350° | |||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...80 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане | |||
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 170 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема 1:4) |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема 1:4) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||
---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
|||
Точка на нулиране rP |
|
|||
Аналогова начална точка |
|
|||
Аналогова крайна точка |
|
|||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 3 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...4 |
Амортизация на аналоговия изход dAA на стъпки [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] | 3 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов/напреженов изход; Дъмпинг; адаптиране на показаните стойности; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей; нулева точка; интервал |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); керамика (99.9 % Al2 O3); PTFE |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | 1,5" |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | bar; psi; kPa |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|