1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. PF3056

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: PF2056 – Сравнение на изделия: PF3056 / PF2056
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

Екраниран сензор за налягане

PF-2,5-RES30-KFPKG/US/ /P

PF3056

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение хигиенни системи
Инсталация Свободно въртящ се корпус 350°
Среда вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 20
Мин. налягане на разрушаване [bar] 50
Вид на налягането относителното налягане
Без мъртва зона да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC
Консумация на ток [mA] < 60
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,2
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] 0...2,5
Гранична точка SP [bar] 0,02...2,5
Точка на нулиране rP [bar] 0,01...2,48
На стъпки от [bar] 0,01
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] < ± 1,5
Повторяемост [% от крайната стойност] < ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] < ± 1,0
Температурно отклонение на 10 К < ± 0,3
Време за реакция
Честота на превключване за дадено време за реакция на един изход
$Ansprechzeit (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
$Schaltfrequenz [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Време за реакция [ms] при правоъгълна характеристика на налягането; Настроена точка (SPx) = 70 %; точка на нулиране (rPx) = 30 %
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] 3
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване Бутон за програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); керамика; PTFE
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, червен
Визуализация на функцията 7-сегментен LЕD дисплей
Измерени стойности 7-сегментен LЕD дисплей
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — PF3056-01 — 06.06.2003 —