- Продукти
- PD7024
Ключ под налягане с керамична измервателна клетка
PD7024
PD-010-RBG14-QFRKG/US/ /E
Ключ под налягане с керамична измервателна клетка
PD7024
PD-010-RBG14-QFRKG/US/ /E
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | |||
Среда | течности и газове | |||
Не може да се използва за | масла | |||
Температура на средата [°C] | -25...80 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...30 DC; (PP2000 със сензор: > 18) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 45 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||||||
Точка на нулиране rP |
|
||||||
На стъпки от |
|
||||||
Фабрична настройка |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 1,5 |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,5 |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,1 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 3 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | модул за програмиране / teach функция |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | EPS |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,194 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; EPDM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Функция обучение | да |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|