- Продукти
- PD3223
Предавател за налягане с керамична измервателна клетка
PD3223
PD-025-SBN14-A-ZVG/US/ /E
Предавател за налягане с керамична измервателна клетка
PD3223
PD-025-SBN14-A-ZVG/US/ /E
- Прецизен линеен изходен сигнал 4...20 mA
- Висока повтаряемост и малка грешка от нелинейност
- С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [bar] | 0...25 |
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Не може да се използва за | масла |
Температура на средата [°C] | -25...90; (при поискване: -40...90 °C) |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 350 |
Номинално налягане [bar] | 150 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...25 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,5; (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,05; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | 0,1; (-25...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 3 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 219,4 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; EPDM/X |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|