- Продукти
- PC5194
Предавател за налягане
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Предавател за налягане
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Надеждно детектиране на системното налягане в промишлени приложения
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Отлична повтаряемост и малка грешка от нелинейност
- Продължителност на експлоатация повече от 60 милиона цикъла на налягането
- Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана за употреба на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [bar] | -1...10 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба DIN EN ISO 1179-2 |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения | |
---|---|---|
Среда | течности и газове | |
Температура на средата [°C] | -25...70 | |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 300 | |
Номинално налягане [bar] | 25 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
|
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | -1...10 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,05; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,8; (вкл. отклонение при измерване, нулева точка и грешка в обхвата, нелинейност, хистерезис) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,2 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка и обхват [% от обхвата за 10 K] | < 0,25 (-25...70 °C) |
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 1 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 787 | ||||
UL удобрение |
|
||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 58,2 |
---|---|
Материал | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI |
Материали (мокри части) | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Мин. цикли на налягане | 60 милиона; (при 1.2 пъти номиналното налягане) |
Усилие на затягане [Nm] | 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане) |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба DIN EN ISO 1179-2 |
Процесна връзка с уплатнения | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Интегриран елемент на ограничителя | не (може да бъде модернизирана) |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|