- Продукти
- PC3553
Предавател за налягане
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Предавател за налягане
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
- Надеждно детектиране на системното налягане в промишлени и мобилни приложения
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Отлична повтаряемост и малка грешка от нелинейност
- Продължителност на експлоатация повече от 50 милиона цикъла на налягането
- Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана за употреба на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: PT5414 Сравнение на изделия: PC3553 / PT5414 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [bar] | 0...16 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | -25...90 |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 600 |
Номинално налягане [bar] | 60 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...16 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,15; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 2,5; (вкл. дрейф вследствие усилието на затягане, грешка на нулата или обхвата) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,25 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 3 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 218 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM |
Мин. цикли на налягане | 50 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|