1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. PB5004

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

PB5004

Сензор за налягане с дисплей със светодиодна лента

PB-010-RBR14-HFPKG/SS/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Обхват на измерване [bar] 0...10
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба
Приложение
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 50
Мин. налягане на разрушаване [bar] 150
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 50
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,2
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 10
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] 0...10
Гранична точка SP [bar] 0,5...10
Точка на нулиране rP [bar] 0,3...9,8
На стъпки от [bar] 0,1
Забележка за хистерезиса
с възможност за регулиране
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] < ± 2,0
Повторяемост [% от крайната стойност] < ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К)
Температурно отклонение на 10 К < ± 0,3
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване Бутон за програмиране
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; неръждаема стомана (1.4301 / 304)
Материали (мокри части) FKM; керамика; неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба
Интегриран елемент на ограничителя не (може да бъде модернизирана)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, жълт
Измерени стойности 10 x Светодиод, зелен Резолюция 10% от крайната стойност
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Съединител: 1 x клапан тип A DIN (DIN EN 175301-803)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — PB5004-00 — 06.06.2003 —