- Продукти
- OW5025
Инфрачервен температурен сензор
OW5025
OWI-BPKG/10m
Инфрачервен температурен сензор
OW5025
OWI-BPKG/10m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Корпус | с резба |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; ((24 V)) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Възможност за регулиране на обхвата | да |
---|---|
Обхват на дължината на вълната [µm] | 6...14 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 500 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба | |
---|---|---|
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 113 | |
Означение на резбата | M30 x 1,5 | |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|